Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved
Quikserv

PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved

Google-Übersetzung,

Diese 60" B x 53 1/2" H Pass-Through-Einheit enthält eine feste Glasscheibe und eine QSP-713S Transaktionsschubladenkombination. Die Einheit kann eine kugelsichere Verglasung der Stufe 1 oder 3, eine unserer drei Apothekenschubladen und einen optionalen Nachteinwurf enthalten. Diese Combo-Einheit kann auch eine Gegensprechanlage mit einer Station enthalten, um dieses Gesamtpaket zu vervollständigen. Jede Schublade ist in geschlossener Position kugelsicher der Stufe 1, damit Ihre Mitarbeiter sicher bleiben, während sie im Drive-Through-Bereich arbeiten. Die Hurrikan-Impact-Versionen sind mit Hurricane-Impact-Glas oder kugelsicherem Level 1- oder Level 3-Glas erhältlich.

PCJ-130-IP mit Hurricane Impact Glass & Dade County Approved (NOA – 17-0731.04)


PCJ-130 mit kugelsicherem Glas der Stufe 1 (oder kugelsichere Verglasung der Stufe 3 erhältlich)


Einheitsgröße: 60″B x 53-1/2″H

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Hurricane impact glass
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Manual Drawer

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc) including Level 1 or Level 3 Bullet Resistant glass
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpcj-130-miami-dade-county-approved
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit