Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
    Quikserv

    SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window - Miami Dade County Approved

    Google-Übersetzung,

    Die selbstschließenden 48″B x 36″H und 36″B x 36″H Transaktionsfenster sind die perfekte Wahl für Ihre sturmfesten Fenster. Bei diesen Modellen handelt es sich um oben aufgehängte Einzelschieber, die große und kleine Aufpralltests sowie die Anforderungen zum Eindringen von Wasser bestanden haben. Diese Serie von Einzelschiebern hat die gleiche hervorragende Qualität, die Sie von Quikserv-Schiebefenstern gewohnt sind. Selbstschließende horizontale Schieber erfüllen alle Anforderungen der Gesundheitsvorschriften. Diese Selbsteinzugseinheiten werden bündig zur Außenwand montiert. Durch einfaches Loslassen des Fensters nach dem Bedienen des Kunden schließt sich das Türblatt automatisch. Mit einem Versatz in der Basis und dem Gleiten auf einem oben aufgehängten Kugellagersystem sind diese Schieber die glattesten Fenster auf dem Markt.

    Dade County genehmigt (NOA – 18-014.01)

    SC-4030-IP: Gerätegröße: 48″B x 36″H
    SC-3030-IP: Gerätegröße: 36″B x 36″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • 3/4” insulated stormglass
      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish
      • stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically lock when unit is closed (SC-models)
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility. bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in manual open/manual close operation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqs-1sheet-hurricaneimpact-2
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit