Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved

    Google-Übersetzung,

    Diese 32-1/4″B x 49-1/4″H-Einheit ist eine wirtschaftliche Kombination aus fester Glasplatte und Transaktionsschublade. Diese kann mit einer durchschusshemmenden Verglasung der Stufe 1 oder 3 verglast werden. Bei dieser Einheit ist entweder die manuelle oder die elektrische Apothekerschublade bereits im Rahmen installiert. Diese einteilige Einheit wird mit Montagehalterungen für eine einfache Installation auf der Baustelle geliefert. Die Hurrikan-Impact-Versionen sind mit Level 1 oder Level 3 kugelsicherem, Hurricane-Impact-Glas ausgestattet.

    Dade County genehmigt (NOA – 17-0731.04)
    QSP-713S: Gerätegröße: 32-1/4″B x 49-1/4″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqsp-713s-mini-combo-miami-dade-county-approved
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit