Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
    Quikserv

    SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window

    Google-Übersetzung,

    Das Modell SS-4035E mit Heckspiegel! Wir haben das sehr beliebte SS-4035-Transaktionsfenster genommen und einen Querbalken hinzugefügt, um mehr Licht in das Gebäude zu bringen, wodurch die Höhe der Einheit auf 52 Zoll erweitert wird. Dieses Transaktionsfenster ist standardmäßig mit einer 15-Zoll-Öffnung mit reduziertem Service, elektronischer automatischer Verriegelung und einer nächtlichen Verriegelungsstange für maximale Sicherheit ausgestattet. Wir können diese Einheiten in jeder gewünschten Höhe herstellen.

    IFSST-4035E ODER SST-4035E: Gerätegröße: 48″B x 52″H
    IFSST-4035E: 1 Zoll klares Isolierglas
    SST-4035E: 1/4″ klares gehärtetes Sicherheitsglas

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerside-sliding-windows-sst-4035e
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit