Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved
SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved
    Quikserv

    SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved

    Google-Übersetzung,

    Dieses automatische 48″B x 41″H Transaktionsfenster ist eines unserer beliebtesten Hurrikan-resistenten Fenstermodelle auf dem Markt. Diese Einheiten sind oben aufgehängt und haben große und kleine Aufpralltests sowie die Anforderungen zum Eindringen von Wasser bestanden. Diese Serie von Einzelschiebern hat die gleiche hervorragende Qualität, die Sie von Quikserv-Schiebefenstern gewohnt sind. Das Fenster ist mit unserer Einweg-Lichtschranke ausgestattet, um einen vollständig „freihändigen Betrieb“ zu ermöglichen. Das Transaktionsfenster wird aktiviert, wenn die Bedienungsperson zwischen Sender und Empfänger steht. Verfügbar für alle elektrischen Schieber und wird am besten in Restaurants mit hohem Volumen und bei begrenztem Platz oder beengten Arbeitsbedingungen verwendet.

    Dade County genehmigt (NOA – 18-014.01)
    SS-4035E-IP: Gerätegröße: 48″B x 41″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • 3/4” insulated storm glass
      • Shipped fully-assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish
      • stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options (B/R and Tinted)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Various glazing options (B/R and Tinted)
      • Available in self-closing and manual open/manual close operation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerss-4035-ip
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit