Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo
Quikserv

Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Ticker/Kassenfenster von Quikserv sind auf Sicherheit ausgelegt. Weit verbreitet in Cash-Express-Standorten, Ticketschaltern, Hotels, Sicherheitsdepots und überall dort, wo Sicherheit für den Transfer von Geld oder kleineren Gegenständen erforderlich ist. Level 1 und Level 3 kugelsicher erhältlich. Bei diesem Ticketfenster ist das Kartenfach in den Sockel integriert (8-1/2" x 11") zusammen mit einer Klappabdeckung, um zu verhindern, dass Zugluft in das Gebäude eindringt. Wir haben 3 Standardgrößen in 1/4″ klar gehärteter oder kugelsicherer Verglasung der Stufe 1, die in 5-7 Werktagen versandfertig sind.

Standardgrößen:
TI-2436: 24″B x 36″H
TI-3036: 30″B x 36″H
TI-3636: 36″B x 36″H

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • QuikServ security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Full intercom systems
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru
    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 7-1/4”W x 3-1/4”H, 9”W x 3”H and 12”W x 4”H. See picture on left for example of slide-up window.



Technische Spezifikation
  • Referenznummerticket-teller-window
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeTicket Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit