Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer
Quikserv

Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer

Google-Übersetzung,

Quikserv hat eine einfach zu bedienende, sichere, begehbare oder befahrbare Pizzaschublade entwickelt. Es ist so konzipiert, dass es zwei 20 Zoll breite Pizzakartons, die zu zweit übereinander gestapelt sind, plus 2 Liter Soda verteilen kann. Der Geldwechsel erfolgt über unser Standard-Deal-Fach, das direkt in die Basis integriert ist. Das Deal-Tablett hat einen Klappdeckel, um unerwünschte Wetterelemente aus Ihrem Geschäft fernzuhalten.

Ticketfenster/Schubladen-Kombination: Einheitsgröße: 24-1/4″B x 38-1/2″H

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Locking bar and slide-bolt locks
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Front panel constructed with bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru

Technische Spezifikation
  • Referenznummerticket-window-drawer-combo
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeTicket Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit