Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandalismusbeständiger Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Anschluss ½", DN15 AG, Durchfluss 9 l/min
Spezifikation
  • • Anschluss: ½”, DN15 AG • Brausekopf: Messing, verchromt • Sprühkartusche: Messing / Edelstahl • Minimaltemperatur: 5°C • Maximaltemperatur: 90°C • Betriebsdruck: 0,5 - 5 bar • Ausladung: 70 mm optional verlängerbar auf 140 mm • Volumenstrom: 9 l/min bei 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930410
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich