Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada PA - TF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - TF Shower Panel Assembly

Google-Übersetzung,
Einbaufertiges, vorinstalliertes Duschpaneel mit satiniertem Edelstahl-Finish mit Einzelrohreingang für den Anschluss an eine vorgemischte Versorgung, mit einer Rada TF503-Druckknopf-Zeitsteuerung und einem vandalensicheren Rada VR105-Duschkopf. Ein vorinstalliertes Duschpaneel mit Einzelrohreingang zum Anschluss an eine vorgemischte Versorgung. Die Einheiten verfügen über eine zeitgesteuerte Durchflussregelung mit Druckknopf und einen vandalensicheren Duschkopf.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada PA-TF (1.1613.040)

    Options

    Adjustable spray angle

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada TF503 push button timed flow control and Rada VR105 vandal resistant chrome plated shower head with integral strainer and flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated by pressing the flow button.

    • The flow rate is constant and is automatically turned off after approximately 30 seconds.

    • Further economy of water usage can be achieved by means of an internal flow rate adjuster.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-PA---TF-Shower-Panel-Assembly
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1217
  • Breite (mm)192
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich