Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Google-Übersetzung,
Waschtischarmatur mit berührungsloser Steuerung, geeignet für die Installation mit vorgemischter Versorgung oder mit Warm- und Kaltversorgung - mit oder ohne nicht-thermostatischer Temperatureinstellung. Batteriebetrieben 6V. Berührungslose Infrarot-Waschtischarmatur. Kann mit vorgemischter Versorgung oder mit Warm- und Kaltversorgung, mit oder ohne Temperatureinstellung (nicht thermostatisch) installiert werden. Allgemein: Batteriebetrieben. Inline-Filter und selbstreinigende Membrane. Vandalensicher. WRAS-zugelassene flexible Endstücke.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit