Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 215-T3 DK Thermostatic Mixing Valve
RADA

Rada 215-T3 DK Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,
Thermostatisches 1/2"-Mischventil, geeignet für die Untertischmontage, mit Radatherm-Kartusche.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada 215-T3 DK Thermostatic mixing valve (1.0.407.06.3)

    Standard product features

    A ½" thermostatic mixing valve with a Radatherm cartridge and integral check valves and strainers.

    Units are supplied with ½" flat faced union connections terminating in 15 mm compression connections.

    Tamperproof temperature settings are protected by a locking cap.

    Operation:

    Designed to be concealed in a cupboard or duct and used with a separate outlet flow control such as a tap.

    Connections:

    • Inlet and outlet: ½" Flat-faced male union.

    • Note: 2 elbows and 1 straight union connectors are supplied, terminating in 15 mm compression connections.

    • Standard connections are hot (left), right (cold).

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum dynamic supply pressure: 0.15 bar.

    • Minimum flow rate: 3 litres/minute at mid blend.

    • Maximum flow rate: 35 litres/minute at mid blend (which equates to a maximum pressure los of 1.8 bar).

    • Maximum pressure loss ratio: 10:1 (in favour of either supply).

    • Maximum dynamic supply pressure: 5 bar.

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    Note: Both hot and cold pressures should be nominally equal.

    Temperature range:

    • Factory pre-set maximum outlet temperature: 43°C.

    • Minimum temperature differential blend to either supply: 12°C.

    • Optimum temperature control range: 30–50°C.

    • Maximum hot water temperature: 85°C.

    Note: The mixing valve can accept temporary temperature excursions above 85°C without damage, however, operation at such elevated temperatures is not recommended. For safety reasons it is recommended that the hot water storage temperature is maintained at between 60°C and 65°C in ablutionary applications.

    Materials:

    • Body: DZR brass nickel plated.

    • Locking shroud: White engineering plastic.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-215-t3-dk-Thermostatic-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit