Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout
RADA

Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout

Google-Übersetzung,
Digitales Unterputz-Mischventil für Waschbecken im Gesundheitswesen mit berührungsloser Bedienung, programmierbaren Temperaturen, Spülfunktion und thermischer Desinfektion sowie Temperatur- und Datenprotokollierung. Inklusive 225-mm-Auslauf. Funktionen: Programmierbare Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Spülfunktion und thermische Desinfektion mit Temperatur- und Datenprotokollierung. Komplett mit programmierbarer Software, Netzteil, Absperrventilen, Rückschlagventilen und Filtern. Bedienfeld mit Infrarot-Bedienelementen zur Temperatureinstellung und Programmierung. Bedienfeld mit Ein-/Ausschalter oder zeitgesteuerter Durchflussregelung. Erfüllt die Anforderungen der HTM64-Norm. Integrierte T-logic™-Technologie für Bedienung, Kommunikation und Informationsaustausch mit dem Mischventil für optimale Sicherheit, Hygiene und Kontrolle.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Acu-T3 DMV

    Spout length

    190 mm (1.1664.001)

    225 mm (1.1664.002)

    Standard product features

    Front plate dimensions:

    • Width: 236 mm.

    • Height: 135 mm.

    • Depth: 9.5 mm.

    Installation depth:

    75 mm.

    Panel thickness:

    13–22 mm.

    Materials:

    • Control panel cover: PC with in mould decoration.

    • Mixing unit enclosure: ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    System Pressures:

    • Static pressure (maximum/ minimum): 1000/ 100 kPa.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal (maximum differential 3:1 either way).

    • Flow rate (maximum with flow regulator fitted): 6 L/min.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1–40°C.

    • Relative humidity (maximum): 95% non-condensing at 25°C.

    • Note, certain types of fluorescent and low voltage lighting use high frequency lamps that can interfere with the infrared system used in the control panel. It is recommended that standard switch-start fluorescent lighting is used.

    Electrical:

    • IP rating: IP24.

    • Supply voltage: 100–230V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20 W (PSU).

    Connections:

    15 mm compression/ flat faced union.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-ACU-T3-DMV-225-mm-Spout
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit