Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Ligature Resistant Sensor
RADA

Rada Ligature Resistant Sensor

Google-Übersetzung,
Ligaturbeständiger aktiver Infrarotsensor, der für die Verwendung mit dem Rada HR Head und dem Pulse Control Box System entwickelt wurde. Ideal für Gefängnisse und sichere psychiatrische Einrichtungen. Allgemein: Zum Duschen und Händewaschen. Entworfen, um für zusätzliche Sicherheit versenkt oder in die Wandoberfläche eingebaut zu werden. LR-Kopf: Ausgestattet mit einer 8-Liter/Minute-Kartusche (Duschkopf) für einen gleichmäßigen Durchfluss. 1/2" BSP-Anschluss. LR-Sensor/ LR-Bediensystem: Berührungslose Steuerung eines Waschbeckens oder einer Dusche. Zur Verwendung mit dem Rada-Pulse-Steuerboxsystem.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-LR-Sensor
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit