Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Outlook IR Sensor
RADA

Rada Outlook IR Sensor

Google-Übersetzung,
Wandmontierte, berührungslose Durchflussregelung Rada Outlook ist ein digitales Thermostat-Mischventil mit sechs Ausgängen und programmierbarem zeitgesteuertem Durchfluss für Handwasch- und Duschanwendungen, das durch eine Auswahl von Berührungssensoren, berührungslosen Sensoren oder berührungslosen Auslauf betrieben wird. Merkmale und Vorteile: Kostengünstig und flexibel, wobei die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Führt in Intervallen automatisch eine Betriebsspülung durch. Integrieren Sie Zusatzprodukte wie Ventilator, Pumpe oder Passiv-Infrarot (PIR)-Präsenzsensor in das Outlook-System und programmieren Sie es anwendungsspezifisch. Zeichnet Daten zur automatischen Pflichtspülung und überwachten thermischen Desinfektion auf, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Einfache Programmierung über Windows-basierte Menüs von einem Desktop-Computer, Laptop oder ähnlichem für einfachen Zugriff, Download und Abfrage von Daten. Verbinden Sie mehrere Einheiten mit einem IT-Netzwerk oder Gebäudemanagementsystem, indem Sie Mobus-Daten für Systemintegratoren zur Verknüpfung bereitstellen. Bis zu 31 Rada Outlook-Einheiten in jedem Mobus-Netzwerk. Die Integration von T-Logic™ Digital Intelligence, die in Rada Sense verwendet wird, ermöglicht es dem Benutzer, das Mischventil zu bedienen, zu kommunizieren und Informationen mit ihm auszutauschen, um ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Kontrolle zu bieten.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Outlook (1.1621.099)

    Required items (select all)

    IR Sensor (1.1621.112)

    RS485 Converter and Software (1.1621.117)

    Piezo Hand Sensor (1.1621.085)

    Required non-touch infra-red sensor mounted spout (select one)

    150 mm IR Spout: 1.1621.136

    190 mm IR Spout: 1.1621.132

    225 mm IR Spout: 1.1621.137

    Accessories

    Rada Isolating Key Switch (2.1495.080)

    For temporary disablement of the Rada Outlook sensor box during cleaning or maintenance of showering.

    Rada Outlook Outlet By-Pass Adaptor (1.1621.115)

    To channel an unused outlet to an open outlet. Useful when there are less than six outlets utilised. Eliminates water 'dead spots' where bacteria can spread.

    Rada Outlook RS485 Socket (1.1621.116)

    RS485 cable to connect the RS485 converter to a sensor box within a network. The network is then accessible via laptop/ PC at that point.

    Rada Relay Box (2.1495.044)

    For use with the Rada Outlook sensor box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.

    Standard product features

    Dimensions:

    • Outlook mixer valve (h x w x d): 233 x 541 x 84 mm.

    • Sensor box: (h x w x d): 134 x 255 x 37 mm.

    Connections:

    Flat faced union connections.

    Approvals:

    • WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    • BEAB approved.

    Operation:

    Sensor flow control: Non-touch ON/ OFF. Touch ON/ OFF. Non-touch ON/ OFF spout.

    Materials:

    • Mixing unit enclosure: PC/ ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel, engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 30°C

    Programmable temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 38°C–47°C, maximum 33°C–50°C and default 30°C–50°C at start up, or full cold only can be selected.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C–50°C.

    • Cold water range (recommended): 1°C–20°C.

    • Hot water range (recommended): 50°C–65°C (85°C maximum - during disinfection).

    • Temperature stability: ± 1°C for recommended supply conditions.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 8 bar (800 kPa).

    • Minimum pressure loss: 1.5 bar (150 kPa). Note: The pressure loss of a system (valve and outlet fitting) is the average of the two inlet pressures minus the back pressure, where the back pressure is determined by the flow resistance of any outlet fitting.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. Maximum differential 3 : 1 either way.

    • Minimum flow rate per outlet: < 5 bar maintained pressure 6 L/min, > 5 bar maintained pressure 8 L/min.

    Flow rate:

    - Factory settings:

    • Flow time: 30 seconds.

    • Duty flush cycle: 2 minutes.

    • Duty flush waiting period: 3 days.

    - Programmable range:

    • Flow time: 5 seconds - 60 minutes.

    • Duty flush cycle: 1 minutes - 59 minutes.

    • Duty flush waiting period: 1 hour - 983 hours.

    Duty flush not enabled at factory, programming required.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C–40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    • Suitable for indoor use only.

    IP rating:

    • Mixer valve: IP24.

    • Sensor box: IP20.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz. 1.5 A.

    • Maximum load: 40 W at 12 V DC.

    • Valve to sensor box cable length: 1.5 m.

    • Sensor box to sensor cable length: IR - 6 m, Piezo - 3 m.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Outlook-IR-Sensor
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)84
  • Breite (mm)84
  • Tiefe (mm)22
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit