Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada PA - ETF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - ETF Shower Panel Assembly

Google-Übersetzung,
Einbaufertige satinierte Edelstahlplatte mit Einzelrohreingang zum Anschluss an eine vorgemischte Versorgung, mit Rada Pulse 129 elektronischem, zeitgesteuertem Durchfluss-Betriebssystem mit hygienischem „No-Touch“-Sensor (zum Anschluss an Rada Pulse Control Box) und Rada VR105 Duschkopf Ein vorinstalliertes Duschpaneel mit Einzelrohreingang zum Anschluss an eine vorgemischte Versorgung. Die Einheiten verfügen über eine berührungslose elektronische zeitgesteuerte Durchflussregelung und einen vandalensicheren Duschkopf.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada PA-ETF (1.1613.042)

    Options

    Adjustable spray angle

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada Pulse 129 electronic timed flow operating system with hygienic no-touch sensor (for connection to a Rada Pulse Control Box) and Rada VR105 vandal resistant shower head with integral strainer, flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated when the user passes a hand within the target range of the infra-red sensor.

    • The duration of each flow cycle can be pre-set via the Rada Pulse control box.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 1.0 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.5 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panel case: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-PA---ETF-Shower-Panel-Assembly
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1217
  • Breite (mm)192
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit