Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Sense Dual Shower T3
RADA

Rada Sense Dual Shower T3

Google-Übersetzung,
Verdecktes digitales Mischventil für Doppelduschen mit berührungsloser Durchfluss- und Temperaturregelung, programmierbaren Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermischer Desinfektion mit Datenprotokollierungsfunktionen. Benötigt separate Duscharmaturen, siehe ergänzende Produkte. Merkmale: Programmierbare Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermische Desinfektion mit Datenaufzeichnungsfunktionen. Lieferung komplett mit programmierbarer Software, Netzteil, Rückschlagventilen und Sieben. Das an der Wand montierte, ovale Bedienfeld bietet berührungslose Infrarot-Bedienelemente für die Durchfluss- und Temperatureinstellung sowie eine programmierbare zeitgesteuerte Durchflusssteuerung. Beinhaltet digitale T-Logic™-Intelligenz, die es dem Benutzer ermöglicht, das Mischventil zu bedienen, zu kommunizieren und Informationen auszutauschen, um Sicherheit, Hygiene und Kontrolle zu erreichen. WRAS-zugelassen. BEAB-geprüft. Umgebung: Umgebungstemperatur: 1–40 °C. Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Sense – Dual Shower T3 (1.1653.030)

    Standard product features

    Control plate dimensions:

    • Width: 304 mm.

    • Height: 120 mm.

    • Depth: 26 mm.

    Concealed mixing valve:

    • Width: 511 mm.

    • Height: 188 mm.

    • Depth: 86 mm.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20W at 12 V DC.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    Connections:

    • Inlet: ¾ inch BSP male.

    • Outlet: ½ inch BSP male.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Sense-Dual-Shower-T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit