Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head
RADA

Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head

Google-Übersetzung,
Vandalismusgeschützte Brausearmatur zum Anschluss an Unterputz-Rohrleitungen mit fester Brauseplatte und 9 l/min Strahlregler (6 l/min Regler im Lieferumfang enthalten). 1/2" BSP-Anschluss. Vandalensicherer Duschkopf. Merkmale: • Vandalensicherer Duschkopf. • Verfügbar für sichtbare oder verdeckte Anwendungen. • Kombiniert Stil mit hoher Leistung. • Ideal für Freizeiteinrichtungen, sichere Einrichtungen, Schulen und Studentenunterkünfte. • Hochglanz-verchromt • Einfache Montage und sichere Installation.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada VR2-CC

    Rada VR2-ES

    Rada VR2-RS

    Accessories

    AD35

    Extended connection nipple. 250 mm x 1/2" BSP parallel nipple.

    Rada riser pipe

    For use with VR2-ES.

    VR security kit

    Concealed mounting kit, for use with VR2-RS and CC.

    Standard product features

    Size (w x h x d):

    70 x 67 x 105 mm.

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.2 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 0.5 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 4.5 litres/ minute.

    Product Options

    Product reference:

    - Rada VR2-CC:

    For connection to concealed pipework. 15 mm compression fitting connection.

    - Rada VR2-ES:

    For connection to rising surface pipework. 15 mm push fit pipe connection.

    - Rada VR2-RS:

    For connection to concealed pipework. 1/2" BSP connection.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-VR2-RS-Vandal-Resistant-Shower-Head
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit