Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titanium Single Lever 2 Way K1815021

Titanium Single Lever 2 Way K1815021

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
2-Wege-Einhebel unter Putz mit Halterung plus Wasserzulauf, Handbrause und ABS-Duschkopf (Ø 240 mm) Die reinen Linien der Baureihe TITANIUM fangen die Effekte des metallischen Chiaroscuro ein, das für ein in der Natur so reichhaltiges Metall wie Titan typisch ist. Die Baureihe hat eine industrielle Ästhetik, einfach, aber sehr effizient. Ramon Soler® verfügt über ein eigenes Team von Ingenieuren, die ihre Produkte kontinuierlich erforschen und verbessern, um stets an der technologischen Spitze zu stehen. Als Ergebnis dieser Bemühungen ist eine Baureihe entstanden, die Ästhetik und eine perfekte Funktionalität verbindet.
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Umsteller-Kartusche Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Durchflussrate bei 3 bar: 21 l/min (Dusche) – 22 l/min (Wanne) Lärm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18C301864
  • ProduktfamilieTitanium
  • ProduktgruppeTitanium Concealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)325
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit