Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Einhebel-Duschenmischer ohne Duschbausatz Die Baureihe Drako wurde für Kunden konzipiert, die zeitgenössisches Design lieben und sich nach der Qualität von Ramon Soler sehnen. Drako wurde bis ins kleinste Detail perfektioniert und bietet durch die Qualität der verwendeten Materialien sowie die hohe Handwerkskunst maximale Beständigkeit und Festigkeit. Zertifizierung: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 40 mm) Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem S2 (C2 bei einigen Modellen erhältlich) durch Öffnen des Griffs in zwei Phasen. Durchflussrate bei 3 bar: 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer217230
  • ProduktfamilieDrako
  • ProduktgruppeDrako Bathtub & Shower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika