Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491

Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491

Waschtisch-Einhebelmischer mit C3-System (Wasser- und Energieersparnis) Gefühlvolle Haptik – das vermittelt die von Carmen Barasona kreierte neue Armaturenkollektion Ypsilon Plus by Ramon Soler®. Ypsilon Plus zeichnet sich durch maximale Leistungsstärke aus und erfüllt höchste Qualitäts- und Innovationsansprüche. Das Design unterstreicht die attraktive Optik eines eleganten und ergonomischen Produkts mit minimalistischen Formen, die sich perfekt in jedes Badezimmerambiente einfügen. Zertifizierung: NF IA E0 C3 A2 U3
Spezifikation
  • Thermostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur S2-Wassersparsystem (bei einigen Modellen auch C2 erhältlich) durch zweistufiges Öffnen des Hebelgriffs. S3-Wasser- und Energiesparsystem (bei einigen Modellen auch C3 erhältlich) durch Kaltwasser-Mittelstellung Durchfluss bei 3 bar: 11 l/min. Geräuschpegel bei 3 bar: < 20 dB. Messingverchromung: Schichtstärke 15 µm Nickel, 0,3 µm Chrom. Druckdicht bei ? 10 bar (statischer Druck) und 25 bar (Wasserschläge). Optimale Warmwassertemperatur 55 °C. Maximale Dauertemperatur 65 °C. Maximal 1 Stunde bei 90 °C. Betriebsdruck 1–5 bar. Optimaler Druck 3 bar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer259602
  • ProduktfamilieYpsilon Plus
  • ProduktgruppeYpsilon Plus Wash Basin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)103
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit