Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drako Single Lever 2 Way K3315021

Drako Single Lever 2 Way K3315021

2-Wege-Einhebel unter Putz mit Halterung plus Wasserzulauf, Handbrause und Duschkopf aus Metall (Ø 250 mm). Die Baureihe Drako wurde für Kunden konzipiert, die zeitgenössisches Design lieben und sich nach der Qualität von Ramon Soler sehnen. Drako wurde bis ins kleinste Detail perfektioniert und bietet durch die Qualität der verwendeten Materialien sowie die hohe Handwerkskunst maximale Beständigkeit und Festigkeit.
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Umsteller-Kartusche Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Durchflussrate bei 3 bar: 21 l/min (Dusche) – 22 l/min (Wanne) Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke ≤ 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer33C301385
  • ProduktfamilieDrako
  • ProduktgruppeDrako Concealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)325
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit