Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alexia Bathtub Thermostatic 363901 S

Alexia Bathtub Thermostatic 363901 S

Wannenthermostat mit Kaskadenstrom ohne Duschbausatz Die Baureihe Alexia vereint rechtwinklige und geschwungene Linien in einem zeitgemäßen Design, das ideal für trendige Badezimmer ist. Das Produkt bietet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Robustheit und wurde für eine hohe Leistung in Bezug auf Sicherheit, Einsparungen und Komfort für den Benutzer konzipiert. Darüber hinaus basiert die Baureihe Alexia auf innovativer Technologie, um maximale Sicherheit und Komfort im Badezimmer zu gewährleisten. Die Baureihe verfügt über ein Wasser- und Energiesparsystem – eine effiziente Kombination, die ein zentrales Kaltwasseröffnungssystem und ein Zwischenstoppsystem (eine schrittweise Öffnung oder in zwei Phasen) umfasst. Das Kaltwasseröffnungssystem verhindert, dass Warmwasser verschwendet wird, was wiederum zu Energieeinsparungen und Umweltschonung führt.
Spezifikation
  • Thermostatische Kartusche Hot Block-Verbrennungsschutzsystem Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Cooltouch-System, sodass sich die Wasserhähne bei Berührung kalt anfühlen. Durchflussrate bei 3 bar: 12 l/min. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer36C300369
  • ProduktfamilieAlexia
  • ProduktgruppeAlexia Bathtub & Shower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit