Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

Einhebel-Duschenmischer ohne Duschbausatz
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem S2 (C2 bei einigen Modellen erhältlich) durch Öffnen des Griffs in zwei Phasen. Durchflussrate bei 3 bar: 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57D303575
  • ProduktfamilieNew Fly
  • ProduktgruppeNew Fly Bathtub & Shower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit