Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021

Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021

Unterputz-Einhebelmischer-Set für 2 Verbraucher mit Halterung, Wasseranschluss, Handbrause und Regenbrause ABS Ø 240 mm. Gefühlvolle Haptik – das vermittelt die von Carmen Barasona kreierte neue Armaturenkollektion Ypsilon Plus by Ramon Soler®. Ypsilon Plus zeichnet sich durch maximale Leistungsstärke aus und erfüllt höchste Qualitäts- und Innovationsansprüche. Das Design unterstreicht die attraktive Optik eines eleganten und ergonomischen Produkts mit minimalistischen Formen, die sich perfekt in jedes Badezimmerambiente einfügen.
Spezifikation
  • Keramikkartusche Ø35 mm Kartusche mit integriertem Umsteller Thermostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur S2-Wassersparsystem durch zweistufiges Öffnen des Hebelgriffs. Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min an Brausekopf und 22 l/min an Wannenhahn Geräuschpegel bei 3 bar: < 20 dB. Messingverchromung: Schichtstärke 15 µm Nickel, 0,3 µm Chrom. Druckdicht bei ≤ 10 bar (statischer Druck) und 25 bar (Wasserschläge). Optimale Warmwassertemperatur 55 °C. Maximale Dauertemperatur 65 °C. Maximal 1 Stunde bei 90 °C. Betriebsdruck 1–5 bar. Optimaler Druck 3 bar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer64C301397
  • ProduktfamilieYpsilon Plus
  • ProduktgruppeYpsilon Plus Concealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)325
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit