Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250

Thermostatischer 2-Wege-Einhebel unter Putz mit Halterung plus Wasserzulauf, Handbrause und Duschkopf aus METALL (Ø 250 mm) Ramon Soler® hat die Blautherm-Einhebel-Duschsäule entwickelt, die sich durch ihre schlanke Ästhetik, ihre hohe Leistung und die hervorragende Qualität auszeichnet. Das Duschsäulenset, das jeder zu Hause haben möchte.
Spezifikation
  • Lärmschutz: Unsere Armaturen verfügen sowohl in den Wasseranschlüssen als auch in den Mischkartuschen über akustische Filter, die den Lärmschutz optimieren. Empfindlichkeit: Unsere Einhebel- und Thermostatkartuschen ermöglichen es uns, die gewünschte Temperatur bequem zu regulieren. Ergonomie: Die ergonomische Form unserer Armaturen bietet Benutzerfreundlichkeit. Widerstandsfähigkeit: Da alle externen Komponenten mit höherer Beanspruchung metallisch sind, sind unsere Armaturen über lange Zeiträume sehr widerstandsfähig. Termostop-Block: Zur Vermeidung von Verbrühungen, insbesondere bei behinderten Nutzern, plus Einsparungen beim Warmwasserverbrauch. In Krankenhäusern oder Altenheimen empfehlen wir, die Warmwassertemperatur zu begrenzen, indem das Spiel des Wasserhahngriffs eingeschränkt wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer94D302551
  • ProduktfamilieBlautherm
  • ProduktgruppeBlautherm Concealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)5.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit