Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Messing-Schieber mit vollem Durchgang, schwere Ausführung. Er kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: Heizungs-, Klimaanlagen-, Bewässerungs- und Sanitärsysteme und generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Griff auf Anfrage aus Stahl oder Aluminium. Maximale Betriebstemperatur: 80 °C ohne Dampf. Gewinde: ISO228/1: FxF Auch mit NPT-Gewinde in den Größen 2”1/2, 3” und 4” erhältlich. Auf Anfrage auch in kleinen Größen erhältlich. PN20-Schieber können horizontal oder vertikal installiert werden. Die langsame und proportionale Bewegung vermeidet das Phänomen des Wasserschlags. Achten Sie während der Installationsphase, insbesondere bei kleinen Größen, darauf, das Einschrauben der Rohre nicht zu forcieren, um die Dichtsitze nicht zu verformen. Schieber können auch in einer Zwischenposition der Öffnung arbeiten, um den Durchfluss in die Rohre zu reduzieren. Eventuelle Systemrückstände können durch die Installation der entsprechenden Schutzvorrichtung aufgefangen und/oder gefiltert werden (siehe unsere Artikel 411-412).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer205
  • ProduktfamilieGATE VALVES
  • ProduktgruppeGATE VALVES
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile