Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bronze-Schieber mit vollem Durchgang, normaler Typ. Er kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: Heizungs-, Klimaanlagen-, Bewässerungs- und Sanitärsysteme und im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Griff aus Stahl oder Aluminium auf Anfrage. Maximale Betriebstemperatur: 80 °C ohne Dampf. Gewinde: ISO228/1: FxF PN16. Schieber können horizontal oder vertikal installiert werden. Die langsame und proportionale Bewegung vermeidet das Phänomen des Wasserschlags. Achten Sie während der Installationsphase darauf, insbesondere bei kleinen Größen, das Einschrauben der Rohre mit Gewalt zu vermeiden, um die Dichtsitze nicht zu verformen. Schieber können auch in einer Zwischenposition der Öffnung arbeiten, um den Durchfluss in die Rohre zu verringern. Eventuelle Systemrückstände können durch die Installation der entsprechenden Schutzvorrichtung aufgefangen und/oder gefiltert werden (siehe unsere Artikel 411-412).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer210
  • ProduktfamilieGATE VALVES
  • ProduktgruppeGATE VALVES
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit