Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Heated Air Curtain
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Heated Air Curtain

    131 Bi-Parting Pass Thru Window with Heated Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Das attraktive zweiteilige Fenster 131 hat Türen, die sich in der Mitte öffnen und zu den Seiten aufschieben lassen. Kombinieren Sie für eine vollständige Transaktionsfensterlösung den 131 mit einem beheizten AA300-Luftschleier in kalten Klimazonen oder einem unbeheizten AA100-Luftschleier (Fliegenlüfter)-Spiegelpaket in warmen Klimazonen. Fügen Sie ein Edelstahl-Abgaberegal für einfacheren Service hinzu. Perfekt für Drive-Through- und Walk-Up-Anwendungen.

    Der vollautomatische elektrische 131(E) mit AA100-Fly-Fan-Paket ist konform mit dem CA-Gesundheitsgesetz.

    Fenster: Eloxierte Aluminiumprofile und ¼ Zoll gehärtetes Glas ergeben zusammen ein attraktives, funktionelles und erschwingliches Transaktionsfenster, das weder rostet noch verschmutzt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Das Fenster wird jedes Mal automatisch gesperrt, wenn das Fenster geschlossen wird, und bietet Sicherheit, wenn das Fenster unbeaufsichtigt gelassen wird.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).

    ANWENDUNGEN

    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Gemischtwarenladen
    • Park / Zoo / Aquatic Center

    Kettenrestaurants

    • Starbucks
    • Bauch
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 131 with AA100 fly fan transom package: 53 ½”w x 51 ½”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)*
        Includes window, transom to house AA100, AA100 and relay switch kit to activate fan when window opens.
        Service opening of fully electric window adjustable to 12”w
      • 131 with AA300 heated air curtain: 53 ½”w x 53 ¾”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)
        Includes window, AA300 heated air curtain, and side filler kit

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      The 131 fully automatic window meets CA restricted service opening requirement when set to smaller service opening size.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size Height
      • Custom Glazing- Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer131-bi-parting-sliding-window-heated-air-curtain
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppePass Thru Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit