Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Google-Übersetzung,

    Das kugelsichere Ticket-/Kassenschalterfenster 503/603 mit Ablagefach ist ein einfach zu spezifizierendes und einfach zu installierendes Transaktionsfenster, das für herausragende Sicherheit und Kundenkomfort entwickelt wurde.

    Wählen Sie die Größe, die Verglasung und die Sprechfunktion, die am besten zu Ihrem Budget und Ihren Sicherheitsanforderungen passen.

    Spezielle Rahmenprofile sind zum besseren Schutz mit kugelsicherem LUMAgard ausgekleidet.

    Das Fenster wird komplett verglast und vormontiert geliefert. Das Ablagefach wird separat geliefert und muss unter dem Fenster montiert werden.

    Standardausstattung:

    • Eloxiertes Aluminium und Edelstahl ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht rostet, korrodiert oder witterungsbeständig ist.
    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen aus dunkelbronzenem oder klar eloxiertem Aluminium
    • Natural Voice Kugelsicheres Lexan Speak Thru
    • Ein Jahr eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitsleistung
    • Technischer Support vor Ort / Ersatzteile auf Lager / landesweites Netzwerk von Serviceanbietern

    Optionale Funktionen:

    • Pulverbeschichtungslack – Tiger Drylac
    • Sondergrößen (vorbehaltlich technischer Prüfung)
      • Mindestbreite 24 Zoll
      • Maximale Breite 80 Zoll
      • Maximale Höhe 72 Zoll
    • Natural Voice Kugelsicheres Edelstahl-SpeakThrough
    • Verstärktes, kugelsicheres SC Haven Speak Thru
    • Der Deckel der Ablageschale ist mit Reibungsscharnieren ausgestattet, die ihn während des Gebrauchs offen halten.
    Spezifikation
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Trays

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer503-603-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeWalk Up Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit