Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
131 Bi-Parting Pass Thru Window
131 Bi-Parting Pass Thru Window
131 Bi-Parting Pass Thru Window

    131 Bi-Parting Pass Thru Window

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieses attraktive und kostengünstige Sicherheitsfenster für den gewerblichen Bereich eignet sich ideal für Drive-in- oder Fußgängerbereiche in Gastronomiebetrieben, Büros und mehr. Die zweiflügeligen Türen lassen sich seitlich auf obenliegenden Rollen öffnen und ermöglichen so eine schienenlose Schwelle.
    Es ist in zwei Standardfensterhöhen erhältlich: 37 3/4″ H und 43 3/4″ H.

    Eloxiertes Aluminiumprofil und 6,35 mm starkes Sicherheitsglas ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und kostengünstiges Transaktionsfenster.
    Das Material rostet, korrodiert und verwittert nicht. Die spurenfreie Bodenschwelle sorgt für eine saubere Bedienfläche. Die nach unten geneigte Bodenschwelle schützt vor Witterungseinflüssen wie Regen, Graupel und Schnee. Der zweiteilige Schieber 131 verriegelt automatisch.
    jedes Mal, wenn sich das Fenster schließt, wird so Sicherheit gewährleistet, wenn das Fenster unbeaufsichtigt ist.

    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in Dunkelbronze oder Klar (Silber).

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Innenliegende Transaktionsfenster
    • Ticketschalter
    • Schalter
    • Gastronomieprojekte
    • Restaurant Drive-Thru
    • Restaurant Walk Up
    • Entspricht den kalifornischen Gesundheitsvorschriften (bei Auswahl von vollelektrischem Betrieb / Luftschleier)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Bank
    • Waschanlage
    • Lebensmittelgeschäft
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhäuschen
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Büroempfang
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apothekeninnenraum
    • Waagehaus
    • Schule
    • Stadion
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window  Security Window Standard Sizes:

      • Model 131: 53-1/2″w x 37-3/4″h x 4”d (18″w x 31″h service opening)
      • Model 131-6: 53-1/2″w x 43-3/4″h x 4”d (18″W x 37″H service opening)
      • Model 131 California Health Code: 53-1/2”w x 35-3/4”h x 4”d (14”w x 29”h service opening)


      Service opening of fully electric window adjustable to 12”w

      • Standard Glazing
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open/Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Height up to 55″
      • Solid Transom or Split Transom for AA100 Fly Fan
      • Heated or Non Heated Air curtains
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer131-bi-parting-sliding-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppePass Thru Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien