Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    Google-Übersetzung,

    Das Modell 601 verfügt über ein vollständig integriertes, zu öffnendes Fenster, eine Sicherheitsschublade und eine Gegensprechanlage, die sich einfach spezifizieren und installieren lässt. Dank dieser einzigartigen Konfiguration kann der Bediener flexibel entweder persönlich durch das Fenster bedienen oder das Fenster verriegeln und die Bedienung ausschließlich über die Schublade vornehmen. Die Wahl des Bedieners richtet sich nach Tageszeit oder Situation.

    Einsatzgebiete: Apotheken, Rechenzentren, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Schulen, Arztpraxen, Stadien, Bibliotheken, kommunale Projekte und vieles mehr!

    Fensterrahmen sind mit kugelsicherem LUMAgard ausgekleidet, sofern kugelsicheres Lexan gewählt wird. Die Gegensprechanlage verfügt über eine beleuchtete Ruftaste und ein optionales Headset für mehr Komfort und, falls erforderlich, zur Einhaltung der HIPAA-Richtlinien. Eine wasserabweisende Membran schützt die Gegensprechanlage im Außenbereich.

    Die werkseitig installierten Sicherheitsschubladen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über eine lebenslange Garantie auf Schweißnähte und Verarbeitung. Wählen Sie eine Kassenschublade für Empfang, Rechnungszahlung und sicheres Einchecken oder eine Warenschublade für Drive-in-Service und die Übergabe größerer Gegenstände wie Pakete, Rucksäcke, Mahlzeiten und Lebensmittel.

    Wählen Sie einfach die passende Rahmengröße, das passende Fensteröffnungssystem, die passende Verglasung und die passende Sicherheitsschublade für Ihre Anwendung.

    Bedienbares Fenster für persönliche Transaktionen. Option zum Verriegeln des Fensters und Bedienen durch die Schublade bei gleichzeitiger Kommunikation über das vorverkabelte Lautsprechersystem. Anpassbar an spezifische Sicherheitsanforderungen durch Wahl der passenden Verglasung und Servierschublade.

    Die Serviceschublade ist kugelsicher und lässt sich im geöffneten Zustand 25 cm in Richtung Fahrzeug oder Kunde ausziehen. Die seitlichen Profile des Fensters sind mit kugelsicherem Material ausgekleidet, sofern kugelsicheres Glas gewählt wurde.

    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen aus dunkelbronze oder klar (silber) eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Serviceschublade

    ANWENDUNGEN

    • Apotheke
    • Bibliothek
    • Ticketschalter
    • Schalter
    • Gastronomieprojekte
    • Restaurant Drive-Thru
    • Restaurant Walk Up
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz
    • Bank
    • Lebensmittelgeschäft
    • Strafvollzug (Gefängnis/Bewährung)
    • Verteilzentrum
    • Wachhäuschen
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis / Krankenhaus
    • Hurrikanzone
    • Parkhaus
    • Apothekenaußenseite
    • Schule
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)
      • Customizable

      Glazing Options:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan

      Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.

      Service Drawer Options

      Cash Drawer

      • 12”w x 2.25”h x 9.25”d transfer area.
      • Level 1 Bullet Resistance.

      Product Transaction Drawer

      • 18.25”w x 9.5”h x 14.25”d transfer area
      • Level 3 Bullet Resistance.

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer601-service-window-security-drawer
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit