Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    Google-Übersetzung,

    Das 602 Bump-Out-Fenster ohne Serviceschublade ist die perfekte Wahl für Bediener, die ein isoliertes oder hurrikantaugliches Bump-Out-Fenster suchen.

    Der einflügelige Schieber ist auf einem Rahmen angebracht, der aus dem Gebäude herausragt, um von außen ein architektonisches Interesse zu wecken. Im Innenraum genießen die Bediener eine große Ablagefläche aus Edelstahl für die Inszenierung sowie Licht und einen Blick auf den Gegenverkehr.

    Wählen Sie einfach das passende Glas und die passende Schublade für Ihr Projekt.

    Verglasungsoptionen

    ISOLIERTE 3/4-Zoll-Doppelscheibe aus klarem, isoliertem, gehärtetem Glas.

    ENERGIESPARER Doppelt verglastes ¾-Zoll-isoliertes Low-E-Hartglas (Solarban 70XL) maximiert die Energieeffizienz und den Komfort des Personals.

    HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Schlagfestes 7-lagiges Laminat/Glas.

    SICHERHEIT Wählen Sie Smash & Grab oder Level 1 Bullet Resistant Lexan

    Eloxierte Aluminium-Strangpressprofile und Edelstahl ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht nur das Äußere von Gebäuden aufwertet, sondern auch weder rostet noch verschmutzt oder verwittert. Schienenfreies Innenregal aus Edelstahl sorgt für eine schmutzfreie Oberfläche. Verriegelt sich bei jedem Schließen selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch einen Knaufverschluss und eine Nachtverriegelungsstange.

    Der Single-Panel-Slider ist auf einem Bump-Out-Rahmen aufgebaut. Das Fenster ragt im installierten Zustand etwa 12,5 Zoll aus dem Gebäude heraus und schafft architektonisches Interesse und ein Regal für die Inneninszenierung.

    • Anpassbar an spezifische Sicherheitsbedürfnisse durch die Wahl der passenden Verglasung.
    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Eloxierter Aluminiumrahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber) mit Serviceschublade aus Edelstahl

    ANWENDUNGEN

    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Hurrikanzone (bei ausgewählter Smash & Grab-Verglasung)
    • Gemischtwarenladen
    • Korrekturen (Gefängnis/Bewährung)
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Spirituosengeschäft
    • Apotheke außen
    • Scale-Haus
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:

      • 47 ½”w x 45½”h x 17”d (19”w x 34”h)

      Glazing Options:

      INSULATED
      Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass. Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07
      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2
      ENERGY SAVER
      Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT
      ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.
      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06
      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer602-service-window-no-drawer
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeDrive Thru Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit