Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RCM Window Air Curtain
RCM Window Air Curtain

    RCM Window Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Dieser innovative, versenkbare Fensterluftschleier erfüllt die NSF-Anforderungen für Lebensmittelservice an einen Luftventilator und schützt gleichzeitig die Ästhetik Ihres Betriebs. Er wird über der Fensteröffnung in der Decke oder Laibung montiert, ohne den Platz von Personal, Autos oder Laufkundschaft zu beeinträchtigen.

    Dieses Produkt dient als Barriere gegen Insekten, Staub und Abgase und trägt gleichzeitig dazu bei, die Verluste der Klimaanlage zu verringern. Sie haben die Möglichkeit, den Fensterluftschleier gleichzeitig mit dem Fenster zu kaufen oder ihn zu einem vorhandenen hinzuzufügen. Er wird außerdem mit einem Relaisschalter geliefert, der den Ventilator automatisch einschaltet, wenn das Fenster geöffnet wird, und ausschaltet, wenn es geschlossen wird.

    Spezifikation
      • Fully assembled and ready to install.
      • Powder coat ceiling plate
      • Ambient Air (unheated)
      • 25.6”w x 11.75”d x 14”h with 28”w x 14”d ceiling plate
      • Mounts 2”-6” from exterior wall
      • 72” – 80” above window sill
      • 120v single phase / 60 Hz / 15-amp dedicated circuit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrcm-window-air-curtain
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeWindow Air Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit