Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
    Reece

    Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel

    Google-Übersetzung,
    Getreu den Prinzipien des minimalistischen Designs setzt Mizu mit seinen klaren Linien auf schlichte Eleganz. Der 80 mm Mizu Drift Square Trapscrew Ablauf fügt sich nahtlos in den Boden ein und sorgt so für ein ebenso funktionales wie stilvolles Ergebnis. Gefertigt aus massivem Messing, besticht die markante Oberfläche durch ihre extreme Strapazierfähigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer246025
    • ProduktfamilieMizu
    • ProduktgruppeDrift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18.5
    • Breite (mm)85.5
    Verwandt
    • HauptmaterialDR Brass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit