Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Google-Übersetzung,

Großvolumige elektrische gewerbliche Warmwasserbereiter sparen Energie und sind in 150- bis 2.500-Gallonen-Speichermodellen erhältlich

Merkmale und Vorteile
Großvolumige elektrische Hochleistungs-Warmwasserbereiter für den gewerblichen Gebrauch sind jetzt mit Speicherkapazität von 150 bis 2.500 Gallonen erhältlich – vertikal rund, vertikal quadratisch und horizontal – mit energiesparender Leistung!

  • Emaillierter Stahltank
  • Incoloy™-Heizelemente
  • Interne Sicherung (über 120 Ampere)
  • Emaillierter galvanisierter Stahlmantel
  • Magnesiumanoden
  • Einhängethermostat
  • Obergrenze manuell zurücksetzen
  • Flügeltüren über die gesamte Länge mit Schlüsselschloss
  • Klemmenleistenanschlüsse
  • ASME Temperatur- und Druckbegrenzungsventil
  • Kufenbasis aus U-Eisen (außer runde Modelle mit 150 und 200 Gallonen)
  • 180 ° F Temperaturbetrieb
  • 125 PSI Arbeitsdruck
  • Handlochsedimentreinigung
  • Sicherheitsablaufwanne (quadratische Modelle)
  • Steuerspannungs-Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
Spezifikation
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Technische Spezifikation
  • Referenznummerevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA