Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Google-Übersetzung,
  • .96 UEF – ENERGY STAR®-zertifiziert
  • Sparen Sie bis zu 33 % Energiekosten pro Jahr
  • Qualifiziert für lokale Versorgungsrabatte
  • Eingebautes W-Lan

Überblick

Einfache Installation

  • PVC-Entlüftung läuft bis zu 70' (2"), 150' (3")
  • Einfache Einrichtung mit Volltext-Digitalanzeige und ohne Dip-Schalter
  • Feldgas umrüstbar von Erdgas auf Flüssiggas – Umrüstsatz im Lieferumfang enthalten

Bereit für Nachrüstungen

  • Ermöglicht Flex-Entlüftung durch vorhandene B-Entlüftung bis zu 50'
  • Kompatibilität mit 1/2"-Gasleitungen (je nach örtlichen Vorschriften)
  • Zugelassen für Installationen in Fertighausumgebungen (Wohnmobile).

Hauptmerkmale

  • Primär- und Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl sorgen für erhöhte Effizienz und Langlebigkeit
  • Die Hot-Start-Programmierung™ stellt sicher, dass das Gerät zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen betriebsbereit ist, und vermeidet Kaltwasserstöße – exklusiv bei Rheem®!
  • Eingebaute Umwälzpumpe für sofortiges Warmwasser am Wasserhahn (SR-Modelle)
  • Integrierte EcoNet®-WLAN-Funktion zur direkten Steuerung von Ihrem Gerät (optional für S-Modelle)
Spezifikation
  • Dimensions

    Product Depth (in.)13.69"
    Product Height (in.)28.56"
    Product Width (in.)17.31"

    Details

    EcoNet EnabledYes
    Fuel TypeNatural Gas & Propane Field Convertible
    UEF0.96
    Primary Warranty15 Yrs.
    Low NoxYes
    High Altitude CompliantYes
    Recirculation Pump Included

    Standard on SR Models

    Water Savings Setting IncludedYes
    Max GPM11.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerikonic-super-high-efficiency-condensing-tankless-gas-water-heater
  • ProduktfamilieTankless
  • ProduktgruppeResidential Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit