Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

Google-Übersetzung,

Kommerzielle elektrische Warmwasserbereiter der PowerPack ASME-Serie liefern maximal 190 ° F Wasser und sind für den allgemeinen Gebrauch oder den Point-of-Use konzipiert

Vorteile

  • Liefert 90-190° F Wasser
  • Wird in der Nähe von Armaturen installiert, wodurch das Warten auf heißes Wasser entfällt
  • Langlebiges ASME-Tankdesign: Proprietäre Stahlformulierung mit Hochtemperaturporzellanemaille maximiert die Korrosionsbeständigkeit
  • Lifeguard™-Heizelemente: Beständig gegen Korrosion und Ausbrennen; separate Einschraubelemente verfügen über einen Edelstahl-Außenmantel aus Incoloy® 840, der das Nichrome-Drahtfilament umgibt
  • Einhängethermostat
  • Wasseranschlüsse: Heißauslass und Kalteinlass sind mit Kunststoff ausgekleidete 3/4" NPT-Nippel, die übermäßige Turbulenzen des erwärmten Wassers verhindern und zu einer optimalen Tankentnahme führen

Effizienz

  • 98 Prozent maximale Rückgewinnungseffizienz
  • Minimaler Wärmeverlust: Der Großteil der Tankoberfläche ist mit einer 2-1/2-Zoll-Hartschaumisolierung aus Polyurethan isoliert

System-Wächter

  • Exklusives Diagnosesystem mit leuchtenden LEDs, die den Betrieb der Heizelemente überprüfen. LEDs zeigen die genaue Position von funktionierenden oder nicht funktionierenden Heizelementen an

Kapazität und Abmessungen

  • 13 Gallonen: 28-1/2" hoch
  • 19,9 Gallonen: 36-1/2" hoch
  • 30 Gallonen: 49-1/4" hoch
  • 40 Gallonen: 53-3/4" hoch

Plus…

  • Integrierte Sicherung an jedem Element
  • Zwei Magnesium-Anodenstäbe für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
  • Messing-Ablassventil mit vollem Durchfluss und vollem Durchgang
  • Temperatur- und Druckbegrenzungsventil, werkseitig installiert
  • Elektrische Anschlüsse: Vorverdrahteter, zugänglicher Schaltkasten mit mehreren Ausbrechöffnungen an der Seite in Größenauswahl entsprechend dem National Electric Code. Die Größen reichen von 1/2" bis 2". Zum Anbringen eines Geräteerdungsleiters ist eine Erdungsschraube vorgesehen
  • Steuerkasten mit einem Bedienfeld und Flügeltür: Bietet sofortigen Zugriff auf alle elektrischen Komponenten und Elemente
  • Klemmenblock: Alle Modelle sind zur einfachen Installation mit UL-gelisteten Klemmenblöcken ausgestattet. Der Klemmenblock akzeptiert entweder Kupfer- oder Aluminium-Feldanschlusskabel
  • 120-Volt-Steuerkreis: Alle Geräte sind mit einem abgesicherten 120-Volt-Steuerkreis ausgestattet. Diese Schaltung wird durch einen internen Multi-Tap-Transformator mit einzigartigem Design erstellt, der vier (4) Abgriffe für die Primärspannungen 208, 240, 277 und 480 hat

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-e12a-e40a
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit