VentMaster™ ist eine Serie von gewerblichen Gas-Warmwasserbereitern mit direkter Entlüftung, die eine gute Wahl für Gebäude mit dichter Bauweise sind oder wenn die Raumluftqualität ein Problem darstellt
Merkmale und Vorteile
VentMaster-Power-Warmwasserbereiter mit direkter Entlüftung liefern Außenluft für die Verbrennung, wodurch Probleme mit negativem Luftdruck bei dichter Bauweise beseitigt werden. Modelle sind mit 150.000, 199.900 und 250.000 Btu/h mit einer maximalen Temperatureinstellung von 180 Grad Fahrenheit erhältlich.
Thermischen Wirkungsgrad
Erfüllt oder übersteigt mindestens 80 % (nicht kondensierend)
System Sentinel™ LED-Diagnosesystem
Unser exklusives Diagnosesystem mit leuchtenden LED-Leuchten überprüft den Systembetrieb Sequenz für Sequenz.
Patentierte Technologie
Das patentierte Multi-Flue-Tankdesign hat eine proprietäre Stahlformulierung mit zwei Schichten Hochtemperatur-Porzellanemaille, um die Korrosionsbeständigkeit zu maximieren. Dies führt zu einem überlegenen, langlebigen Wärmetauscher.
Integriertes automatisches Gebläse
Das 120-Volt-Gebläse hilft beim leisen Abführen der Verbrennungsgase.
Gasregelsystem
Das Steuersystem verfügt über einen voll einstellbaren Thermostat von 100 ° F bis 180 ° F. Das 24-Volt-Kombinationsgasventil umfasst eine Hauptgasdruckregelung und ein manuelles Ein-Aus-Ventil. Der 120/24-Volt-Transformator und die Überspannungsabschaltung ermöglichen genaue und sichere Temperatureinstellungen.
Einfacheres, weniger kostspieliges Entlüften
Installation mit 3" oder 4" Schedule 40 PVC-Rohr; Es ist kein Mauerwerk oder Metallabzugsschornstein erforderlich. Kann praktisch überall installiert werden. Die maximale Entlüftungslänge beträgt 50 Fuß.
Grundschienendesign
Bietet eine bessere Handhabung beim Bewegen des Geräts. Ablassventil mit vollem Durchgang und vollem Durchfluss Das werkseitig installierte Ablassventil aus Messing ermöglicht eine schnellere Entleerung und Wartung.
Direct Spark-to-Pilot-Zündsystem
Weniger Kraftstoffverbrauch
Höhenzertifizierung
Zertifiziert bis zu einer Höhe von 5.000 Fuß
CSA/ASME-bewertetes T&P-Ventil
Werkseitig installiertes Entlastungsventil
Handlochreinigung
Leichtes Entfernen von Sedimentablagerungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |