Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Google-Übersetzung,

Xtreme™ ist eine Produktfamilie gewerblicher Warmwasserbereiter mit hoher Leistung und schneller Rückgewinnung, die die Anforderungen für niedrige NOx-Emissionen erfüllt

Xtreme ist eine fortschrittliche Reihe von kommerziellen Gas-Warmwasserbereitern mit schneller Wiederherstellung. Diese Produkte können bis zu 756 Gallonen pro Stunde bei einem Anstieg von 100 Grad F liefern. Der kleine Jackendurchmesser macht es zu einer beliebten Wahl für Retro-Fits und ist eine vielseitige Wahl für Neubauten. Die Modelle reichen von 500.000 bis 715.000 Btu/h, mit einer maximalen Temperatureinstellung von 180 Grad Fahrenheit.

Platzsparendes Design
Xtreme maximiert die Anpassungsfähigkeit der Installation, indem es Modelle mit vorderen und hinteren Einlass-/Auslasswasseranschlüssen anbietet. Kurze Bauhöhen und kleine Manteldurchmesser ergeben eine größere Flexibilität bei der Installation.

System Sentinel™ LED-Diagnosesystem
Unser exklusives Diagnosesystem mit leuchtenden LED-Leuchten überprüft den Systembetrieb Sequenz für Sequenz.

Patentiertes Multi-Flue-Tankdesign
Proprietäre Stahlformulierung, patentiertes Multi-Fluge-Design und zwei Schichten aus Hochtemperatur-Porzellan-Emaille maximieren die Korrosionsbeständigkeit und führen zu einem überlegenen Wärmetauscherdesign.

Automatische Abgasklappe
Das flache Design minimiert die Gesamthöhe des Produkts. Hochleistungs-Abzugshaubenhalterungen sind so konzipiert, dass sie den Strapazen der Installation standhalten.

Spezialisierte Brennerbaugruppe
Jedes Modell verfügt über fünf Vormischbrenner, die in einer Metallfrontplatte montiert und mit einer Viton-Dichtung abgedichtet sind. Patentierter „Quick Release“-Verteiler für einfacheren Service.

Direct Spark-to-Pilot-Zündsystem
Energiesparende Zündung, die den Zündbrenner nur dann zündet, wenn Wärme benötigt wird. Runde Vormischbrenner Präzisionsbrenner werden aus Edelstahl mit hohem Chromgehalt hergestellt.

Niedrige NOx-Emissionen
GX90-550 und GX90-640 erfüllen niedrige NOx-Emissionen von weniger als 40 ng/J.

Ablassventil mit vollem Durchgang und vollem Durchfluss
Das werkseitig installierte Ablassventil aus Messing ermöglicht eine schnellere Entleerung und Wartung.

Höhenzertifizierungen
Standard-Natural- und LP-Modelle sind bis zu einer Höhe von 2.000 Fuß zertifiziert. Modelle für große Höhen, 8.000 Fuß.

Anodenstäbe
Das patentierte Design verwendet mehrere Magnesiumstäbe, um eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-gx-90-500-715
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit