Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Rheem RTG ist eine Serie von Durchlauferhitzern mit mittlerem Wirkungsgrad und ultraniedrigem NOx-Ausstoß, die für kontinuierliches Warmwasser ausgelegt sind

Effizienz

  • .82 UEF-US
  • .82 EF - Kanada
  • Mit Vollkupfer-Wärmetauscher
  • Vollkupfer-Wärmetauscher
  • Intelligente elektronische Steuerungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit

Leistung

  • Exklusiv! Wasserspareinstellung – bei Aktivierung kann diese Einstellung Hausbesitzern bis zu 1.100 Gallonen Wasser pro Jahr 1 sparen, indem der Wasserfluss durch die Rohre verringert wird, bis die Temperatur die eingestellte Temperatur der Heizung erreicht
  • Kompatibel mit Low-Flow-Armaturen – Die branchenweit erste minimale Durchflussrate von 0,26 GPM und die minimale Aktivierungs-Durchflussrate von 0,40 GPM stellen sicher, dass der Benutzer auch in Situationen mit geringem Bedarf heißes Wasser erhält
  • Bereit für das Umwälzpumpen-Kit – Lässt sich schnell mit unserem Umwälzpumpen-Kit kombinieren, um sofort heißes Wasser am Wasserhahn bereitzustellen2

Einfache Installation und Wartung

  • 1/2" Gasleitungskompatibilität bei jedem Modell
  • Exklusiv! Wartungshinweis Einstellung warnt Hausbesitzer – Blinken eines Warncodes, um eine Serviceprüfung anzufordern
  • Selbstdiagnosesystem für einfache Installation und Wartung
  • Digitalanzeige zeigt Temperatureinstellung und Wartungscodes an
  • 3"/5" konzentrisches Entlüftungssystem mit integriertem Kondensatsammler
  • Verbindet sich mit Metal Fab. Inc., 3"/5" konzentrische Entlüftung ohne Adapter

Technologie

  • Die Hot-Start-Programmierung hilft, Schwankungen der Wassertemperatur, die als „Kaltwasser-Sandwich“ bezeichnet werden, während Perioden mit häufigem Ein-/Aus-Betrieb zu minimieren
  • Exklusiv! Guardian OFW™ Überhitzungsfolienumwicklung
  • EZ-Link™-Kabel für Anwendungen mit höherem Bedarf erhältlich, um zwei tanklose Einheiten zu verbinden und als eine Einheit zu betreiben
  • Verteilen Sie bis zu sechs Einheiten mit einer optionalen MIC-6-Verteilersteuerplatine
  • Verzweigen Sie bis zu 20 Einheiten mit dem optionalen MIC-185 plus der MICS-180-Verteilersteuerungsbaugruppe

Höhenkompatibel

  • Höhentauglichkeit – bis zu 8.400 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel3

Niedrige Emissionen

  • Der umweltfreundliche Ultra-Low-NOx-Brenner erfüllt die Anforderungen der SCAQMD-Regel 1146.2

Plus…

  • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
  • Wird mit einem 120-Volt-Netzkabel geliefert (nur Modelle für den Innenbereich)
  • Frostschutz bis -30°F
  • EZ-Spec™ Sizing Software – fortschrittliches Online-Tool, das das Rätselraten bei der Dimensionierung von tanklosen Anwendungen überflüssig macht

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem_rtg-64outdoor
  • ProduktfamilieTankless
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.63
  • Breite (Inches)13.88
  • Tiefe (Inches)8.88
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_38_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstantaneous hot water supply systems
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit