Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trasdosado REDDry (ES)
Trasdosado REDDry (ES)
    ROCKWOOL

    Trasdosado REDDry (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.]

    Wandverkleidung aus laminierter Gipskartonplatte und Rockdry Plus-Platten (9 bis 14 cm dick), zwischen 48 mm starken Metallständern, eingebettet in die Dämmung dank der seitlichen Nuten der Platten. Thermische Trennung. Leistungsstarke Wärme- und Schalldämmung in selbsttragender Fassadenverkleidung.

    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Trasdosado autoportante realizado con placa de yeso laminado anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; en el montante se inserta el panel de aislamiento de lana de roca Rockdry de ROCKWOOL, según UNE-EN 13162, no revestido, de espesor variable según panel, colocando 40 mm en el montante de 48 mm y el aislamiento sobrante hacia el interior de la cámara de aire; en la cara interior del montante se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - de longitud 1200 mm espesor 15 mm.

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido, Rockdry Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60 x 9 a 14 cm de espesor, transformado con un mecanizado en forma de ranura longitudinal que facilita la colocación y el encaje del aislamiento en el montante vertical de la estructura auxiliar del trasdosado, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Código de designación MW-EN13612-T3-DS(70,90)-MU1-WS-WL(P)-AFr15.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_REDDry
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall or Partition Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialGips
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 21 16.23
    • Format2014TitelGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 15 23
    • OmniClassTitelWall Linings
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit