Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Hi-Impact Absorbor TM Panel verfügt über einen Hochleistungs-Akustikkern mit mehreren Dichten und gehärteten quadratischen oder geformten Kanten, die mit einem Akustikgewebe umhüllt sind. Das Hi-Impact Absorbor TM Panel bietet Haltbarkeit und Klebrigkeit mit einem NRC von bis zu 0,90 und einem SAA von bis zu 0,90.

Merkmale

  • Langlebig und klebefähig.
  • Einfache Wandmontage mit dem Impalit TM -Clip von RPG.
  • Kostengünstige Lösung zur effizienten Schallabsorption und -kontrolle sowie zur Vermeidung von übermäßigem Nachhall.
  • Zu den Optionen für die gehärtete Kantenausführung gehören rechtwinklig, auf Gehrung, mit Radius und Fase.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4' B x 10' L und 1-1/8”, 2-1/8”, 3-1/8” oder 4-1/8” T.
  • Alle Komponenten unterliegen der Brandschutzklasse A.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1-1/8" Panel)

    Installation - The Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerabsorbor-hi-impact
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit