Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Pyramidenförmige Deckeneinheiten lenken Teile der einfallenden Schallenergie in verschiedene Richtungen um. Während die Umleitung keine echte Diffusion darstellt, bietet die Pyramidenform ein moderates Maß an akustischer Kontrolle, verhindert übermäßige Härte und Flattern und sorgt für eine gleichmäßigere Schallverteilung. Die aus starrem, nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) gefertigte Golden Pyramid™ G-Fliese von RPG bietet eine überlegene Leistung gegenüber den dünneren, leichten Kunststoffmodellen anderer Hersteller, die mitschwingen und unerwünschte Absorption erzeugen können.

    Merkmale

      • Die verfügbaren Standardgrößen sind 2′ B x 2′ L x 8-1/4″ T und 4′ B x 4′ L x 12″ T.
      • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
      • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
      Spezifikation
      • Finish - Available in a natural/raw textured GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 1.50

        Installation - The Golden Pyramid™ G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trims.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummergolden-pyramid-g
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGips
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit