Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Ultra Hi-Impact Absorbor TM Panel hat einen perforierten, Copolymer-geschützten Akustikkern mit gehärteten quadratischen oder geformten Kanten, die mit einem Akustikgewebe umhüllt sind. Das Ultra Hi-Impact Absorbor TM Panel bietet Haltbarkeit für extremere Umgebungen wie Sportstätten und stark frequentierte Bereiche mit hervorragender Absorptionsleistung und erreicht einen NRC von bis zu 1,00.

Merkmale

  • Langlebige und kostengünstige Lösung zur effizienten Schallabsorption und Kontrolle sowie Vermeidung von übermäßigem Nachhall.
  • Einfache Wandmontage mit dem Impalit TM -Clip von RPG.
  • Zu den Optionen für die gehärtete Kantenausführung gehören rechtwinklig, auf Gehrung, mit Radius und Fase.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4' B x 10' L und 1-3/16”, 2-3/16”, 3-3/16” oder 4-3/16” H.
  • Alle Komponenten unterliegen der Brandschutzklasse A.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a perforated, copolymer protected acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.85 (1-3/16" Panel)

    Installation - The Ultra Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerabsorbor-ultra-high-impact
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialCopolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment