Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) ARC Acoustic Panel
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) ARC Acoustic Panel

    BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) ARC Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das BAD TM (Binary Amplitude Diffuser) Arc Panel ist eine Weiterentwicklung des traditionellen, flachen BAD TM Panels, eine Synergie aus fortschrittlicher Akustiktechnologie und einfachem Design für den Fall, dass Leistung im Vordergrund steht, das Budget aber bescheiden ist. Durch die Verwendung eines optimalen binären Perforationsmusters durch eine gekrümmte, starre Schablone mit Brandschutzklasse A der Klasse A erreicht das BAD TM Arc Panel eine hervorragende Balance der Schallabsorption über die NRC-Frequenzbänder hinweg und bewahrt gleichzeitig die Atmosphäre des Raums. Diese einzigartige Hybridtechnologie eliminiert übermäßige Hochfrequenzabsorption, Übergänge zu einer streuenden Oberfläche bei sehr hohen Frequenzen, verhindert die bei herkömmlichen perforierten Oberflächen übliche Keulenbildung und verbessert die Mittel- und Niederfrequenzabsorption erheblich.

    Merkmale

    • Kostengünstige Paneellösung mit gewölbter/gekrümmter Oberfläche, die ein Gleichgewicht zwischen Schallabsorption und -reflexion erreicht.
    • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4′ B x 8′ L x 4″ T. Sonderstärken sind erhältlich.
    • Wählen Sie aus branchenüblichen und kundenspezifischen Stoffen, wobei Stoffe mit akustischen Leistungsnachweisen bevorzugt werden.
    • Zu den Abschlussoptionen für gehärtete Kanten gehören Quadrat, Gehrung, Radius und Abschrägung.
    • Leicht und einfach zu installieren mit dem Impalit™-Clip von RPG.
    • Alle Komponenten sind feuerbeständig der Klasse A.
    Spezifikation
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric over perforated and curved rigid template

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 3.50

      Installation - The BADTM Arc Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in the standard 15/16" HD T- grid supplied by others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbad-arc
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeHybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment