Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Broadsorbor™ Acoustic Panel

Broadsorbor™ Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Broadsorbor TM Panel verfügt über einen mehrschichtigen, leistungsstarken Akustikkern mit gehärteten quadratischen oder geformten Kanten, der mit einem Akustikstoff umwickelt ist. Das Broadsorbor TM Panel bietet den breitesten und beständigsten verfügbaren Absorptionskoeffizienten.

Merkmale

  • Bietet eine kostengünstige, breitbandige und hocheffiziente Schallabsorptionslösung zur Nachhallkontrolle.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4′ B x 8′ L x 1″, 2″, 3″ oder 4″ T.
  • Wählen Sie aus branchenüblichen und kundenspezifischen Stoffen, wobei Stoffe mit akustischen Leistungsnachweisen bevorzugt werden.
  • Zu den Kantenabschlussoptionen gehören 1/2-Zoll-Fase, 1/2-Zoll-Radius, vollständige Abschrägung, quadratische und kundenspezifische Profile.
  • Leicht und einfach zu installieren mit dem Aufspießclip von RPG.
  • Alle Komponenten entsprechen der Feuerschutzklasse A.
  • Die Panels absorbieren auf einem konstant hohen Niveau zwischen 100 und 4000 Hz und bieten einen ausgewogenen NRC>90.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a high-performance acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1" Panel)

    Installation - The BroadsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbroadsorbor
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit