Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel

    Clearsorber® Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Clearsorber ® Panel ist ein zum Patent angemeldetes Akustiksystem aus mikrogeschlitzten Acrylharzplatten, das Schall im mittleren Frequenzbereich (menschliche Sprache) absorbiert. Es kann auch so konfiguriert werden, dass es Schallabsorption im Nieder- und Hochfrequenzbereich erreicht. Als 100 % faserfreies Produkt kann es für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe eingesetzt werden, ohne dass man sich um die Luftqualität sorgen muss. Das Clearsorber ® Panel kombiniert hohe Transparenz für klare Sicht oder natürliches Tageslicht mit akustischer Leistung. Durchscheinende Optionen können Privatsphäre bieten oder Lichteffekte verstärken; hochauflösender Digitaldruck auf der zweiten Oberfläche kann Bilder in Fotoqualität liefern.

    Spezifikation
    • Product Material Composition - Acrylic, PETg

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class C (per ASTM E-84)

      Installation - Clearsorber® Panels are best mounted using standoffs, tensioned cable systems, or integrated directly into an existing mullion. Several different options are available for each mounting type.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclearsorber
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeAbsorption
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialPETg
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment