Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Plain Flat Panel
Perfecto® Plain Flat Panel

    Perfecto® Plain Flat Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Perfecto ® Plain Flat Panel wird in Auditorien verwendet, um den direkten und reflektierten Schall zu mischen und so die Verständlichkeit zu verbessern sowie die Klarheit und Intimität der Musik zu steigern. Das Perfecto ® Plain Flat Panel ist eine recycelte, feuerfeste ULEF-Einheit der Klasse A. Wenn in den hinteren Hohlraum der montierten Einheit absorbierendes Material eingebracht wird, kann auch die Nachhallzeit erheblich verkürzt werden.

      Merkmale

      • Bietet eine kostengünstige, effiziente und attraktive Akustiklösung für Überdachungen und Wände in großen, akustisch anspruchsvollen Räumen für Musik, Theater und Vorträge.
      • Ein dekoratives Finish in Möbelqualität.
      • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 5 x 10 Fuß und können in sehr großen Bereichen angeordnet werden.
      • Wählen Sie aus allen im Handel erhältlichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
      • Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, sollte die Überdachung entsprechend ihrer Lage, Höhe und Neigung geplant werden.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Reflection

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.00

        Installation - The Perfecto® Plain Flat Panel is designed to hang freely, each unit a separate “cloud”, or screwed together to create a canopy. They can also be configured for direct mounting to a wall or ceiling using the appropriate wood blocking.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerperfecto-plain-flat-panel
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeReflection
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment