Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Monoradial A Acoustical Panels

Waveform® Monoradial A Acoustical Panels

Google-Übersetzung,

Das Waveform ® Monoradial A Panel , erhältlich mit Aluminiumhaut und Wabenkern, wird in Auditorien verwendet, um den direkten und früh reflektierten Schall zu mischen und so die Verständlichkeit zu verbessern sowie die musikalische Klarheit und Intimität zu steigern. Wenn in einer Überdachungskonfiguration absorbierendes Material in den hinteren Hohlraum der montierten Einheit eingebracht wird, kann auch die Nachhallzeit im Raum deutlich reduziert werden. Dieses symmetrische Waveform ® Monoradial A Panel kann auch angeordnet werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren, und an Wänden oder Decken installiert werden.


Spezifikation
  • SIZING

    • Standard Panel: 4' W x 8' L x 12" D

    • Material Thickness: 3/4" nominal

    • Each panel weighs approx. 2.00 lb/ft2

    Should the project require a higher unit mass, 1 and

    2 lbs/sf MLV (mass loaded vinyl) backings are standard

    options.

    FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Monoradial A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be

    painted in custom colors or veneered with natural wood or laminates.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Monoradial A Panel is achieved by suspending units from embedded

    eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a

    separate “cloud” or tied together with a bracket along the long or short edge to create a canopy.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-monoradial-a
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit