Clearsorber ® Foil-Dual Layer ist ein hoch lichtdurchlässiges, mikroperforiertes Akustiksystem der Klasse A, das auf Schallabsorption durch die Sprachfrequenzen abzielt. Mit einem Lichtdurchlässigkeitsindex von ungefähr 85 % hat unser UV- und chemikalienbeständiges Material einen extrem niedrigen Vergilbungsindex mit minimaler Trübung. Da das System keine zusätzlichen herkömmlichen (opaken) schallabsorbierenden Materialien erfordert, kann es klare, durchsichtige Sicht und natürliches Tageslicht bieten und gleichzeitig 61 % der UV-Strahlen bei 380 nm herausfiltern. In Anbetracht seines klaren Erscheinungsbilds erreicht Clearsorber ® Foil-Dual Layer eine beeindruckende Schallabsorption, die auf Ihr Projekt zugeschnitten werden kann.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |